Pasar al contenido principal
Logo print

Borna Viking 3 con resorte - 1 unión/3 conduct - 1 entrada/2 salidas - gris - paso 6

Viking 3 LEGRAND

Borna Viking 3 con resorte - 1 unión/3 conduct - 1 entrada/2 salidas - gris - paso 6

REF. 037243 EAN. 3245060372439

De paso - Tabique integrado - Color: Gris - Sección nominal: 4 mm² - Capacidad Conductor rígido: de 0,5 a 6 mm² - Capacidad Conductor flexible: de 0,5 a 4 mm² - Capacidad Conductor flexible con terminal: de 0,5 a 4 mm² - Paso: 6mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
2,46 € / unidad Embalaje: 50 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable 0.5-6 mm²
Sección de conductor conectable fino con manguito final 0.5-4 mm²
Sección de conductor conectable sólido 0.5-6 mm²
Sección de conductor conectable 0.5-4 mm²
Corriente nominal In 32 A
Tensión nominal 800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2 Conexión de abrazadera con resorte
Número de pisos 1
Número de puntos de sujeción por piso 3
Tipo de montaje Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo aislante Termoplástico
Temperatura de operatividad -5-40 °C
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 V2
Anchura 6 mm
Altura 42 mm
Profundidad 69.5 mm
Ejecución a prueba de explosión "Ex e" Si
Placa de cierre necesaria No
Color Gris
Pisos puenteados internamente No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01007EN-02.pdf pdf (1.06 Mo)
Hoja técnica
F01007FR-02.pdf pdf (1.09 Mo)
1 documento
3D Autocad
037243.dwg dwg (0.09 Mo)
6 documentos
Certificado
IMQ-CA02.04198 (0.82 Mo)
Certificado
Certificado
Ex-002/i (0.25 Mo)
Certificado
Certificado
Certificado