Pasar al contenido principal
Logo print

Borna Viking 3 con resorte - 2 uniones/4 conduct 2 pisos con LED - gris - paso 5

Viking 3 LEGRAND

Borna Viking 3 con resorte - 2 uniones/4 conduct 2 pisos con LED - gris - paso 5

REF. 037256 EAN. 3245060372569

Con LED - Presencia de tensión: (12/24V = y ~) - Gris - Sección nominal: 4mm² - Cap conductor rígido: de 0,5 a 6mm² - Capacidad Conductor flexible: de 0,5 a 4mm² - Capacidad Conductor flexible con/sin terminal: de 0,5 a 2,5mm² - Paso: 5mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
11,74 € / unidad Embalaje: 60 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable 0.5-6 mm²
Sección de conductor conectable fino con manguito final 0.5-2.5 mm²
Sección de conductor conectable sólido 0.5-6 mm²
Sección de conductor conectable 0.5-4 mm²
Tensión nominal 24 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2 Conexión de abrazadera con resorte
Número de pisos 2
Número de puntos de sujeción por piso 2
Tipo de montaje Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo aislante Termoplástico
Temperatura de operatividad -5-40 °C
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 V2
Anchura 5 mm
Altura 56 mm
Profundidad 90 mm
Ejecución a prueba de explosión "Ex e" No
Placa de cierre necesaria Si
Color Otros
Pisos puenteados internamente Si

Documentación

4 documentos
Certificado
Certificado
Certificado
IMQ-CA02.04199 (0.88 Mo)
Certificado