![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037187-LEGRAND-1000.jpg)
Borna Viking 3 con tornillo - para cartucho 5x20 tapón de rosca gris/paso 12
Viking 3
LEGRAND
Borna Viking 3 con tornillo - para cartucho 5x20 tapón de rosca gris/paso 12
REF. 037187
EAN.
3245060371876
Seccionables 1 unión - Color: gris - Sección nominal: 10 mm² - Capacidad Conductor rígido: de 0,25 a 10 mm² - Capacidad Conductor flexible con o sin terminal: de 0,25 a 10 mm² - Paso: 12mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
12,29 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable | 0.25-10 mm² |
---|---|
Sección de conductor conectable fino con manguito final | 0.25-10 mm² |
Sección de conductor conectable sólido | 0.25-10 mm² |
Sección de conductor conectable | 0.25-10 mm² |
Corriente nominal In | 10 A |
Tensión nominal | 250 V |
Tipo de conexión de eléctrica 1 | Conexión roscada |
Tipo de conexión de eléctrica 2 | Conexión roscada |
Número de pisos | 1 |
Número de puntos de sujeción por piso | 2 |
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
---|---|
Temperatura de operatividad | -5-40 °C |
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | V2 |
Anchura | 12 mm |
Altura | 65.5 mm |
Profundidad | 65.5 mm |
Ejecución a prueba de explosión "Ex e" | No |
Placa de cierre necesaria | Si |
Color | Gris |
Pisos puenteados internamente | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN