![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037184-LEGRAND-1000.jpg)
Borna Viking 3 con tornillo - para circuito estándar con miniseccionador - gris - paso 6
Viking 3
LEGRAND
Borna Viking 3 con tornillo - para circuito estándar con miniseccionador - gris - paso 6
REF. 037184
EAN.
3245060371845
Seccionables 1 unión - Color: gris - Sección nominal: 2,5 mm² - Capacidad Conductor rígida: de 0,25 a 2,5 mm² - Capacidad Conductor flexible con o sin terminal: de 0,25 a 2,5 mm² - Paso: 6mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
11,17 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable | 0.25-2.5 mm² |
---|---|
Sección de conductor conectable fino con manguito final | 0.25-2.5 mm² |
Sección de conductor conectable sólido | 0.25-2.5 mm² |
Sección de conductor conectable | 0.25-2.5 mm² |
Corriente nominal In | 15 A |
Tensión nominal | 500 V |
Tipo de conexión de eléctrica 1 | Conexión roscada |
Tipo de conexión de eléctrica 2 | Conexión roscada |
Número de pisos | 1 |
Número de puntos de sujeción por piso | 2 |
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
---|---|
Temperatura de operatividad | -5-40 °C |
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | V2 |
Anchura | 6 mm |
Altura | 46.5 mm |
Profundidad | 71.5 mm |
Ejecución a prueba de explosión "Ex e" | No |
Placa de cierre necesaria | Si |
Color | Gris |
Pisos puenteados internamente | No |
Documentación
4 documentos
Certificado
UL recogn-20101029-E60900
(0.13 Mo)
Certificado
IMQ-CA02.04202
(0.69 Mo)
Certificado
NF App Industri-NF208_1011
(0.31 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN