-
Ejecución de la conexión en el lado de la instalación
-
Material de carcasa
-
Número de tomas de corriente CEE
-
Potencia nominal de entrada
-
Potencia nominal de entrada
-
Número de puntos de carga
-
Tipo de montaje
-
Potencia máx. por punto de carga
-
Potencia máx. por punto de carga
-
Número de conectores de carga tipo 1
-
Número de conectores de carga tipo 1 CCS
-
Número de conectores de carga tipo 2
-
Número de conectores de carga tipo 2 CCS
-
Número de enchufes de carga tipo 2
-
Número de conectores de carga GB CA
-
Número de conectores de carga GB CC
-
Número de enchufes de carga tipo GB
-
Número de enchufes de carga tipo 3
-
Número de conectores de carga CHAdeMO
-
Con caja de distribución eléctrica
-
Número de enchufes domésticos
-
Número de enchufes domésticos
-
Número de interruptores diferenciales tipo A
-
Longitud del cable de carga
-
Número de interruptores diferenciales tipo B
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Con disyuntor de protección
-
Con disyuntor de protección
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Con pantalla
-
Con medido de energía
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Voltaje nominal
-
Color
-
Objeto conectado
-
Método de operación
-
Método de operación
-
Método de operación
-
Método de operación
-
Método de operación
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Medio de programación
-
Con comando por voz
-
Programable
-
Interoperabilidad del protocolo de conexión
-
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet
-
Nombre de la aplicación
-
Función de uso del producto
-
Función de uso del producto
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-059070N-WEB-L.jpg)
Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 VE - Modo 2 + Modo 3 - Potencia 3,7/4,6kW con protección DC y RFID
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-059006-WEB-L.jpg)
Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 VE - Modo 3 - Potencia 7,4kW (32A) con protección DC y Kit Com/RFID
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-059005-WEB-L.jpg)
Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 VE - Modo 3 - Potencia 3,7/4,6kW (16/20A) con protección DC y Kit Com/RFID
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-058035N-WEB-L.jpg)
Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 VE - Modo 2 + Modo 3 - Potencia 7,4kW 32A con protección DC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-058030N-WEB-L.jpg)
Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 VE - Modo 2 + Modo 3 - Potencia 3,7/ 4,6kW (16/20A) con protección DC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-058001-WEB-L.jpg)
Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 VE - Modo 3 - Potencia 7,4kW 32A con protección DC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-058000-WEB-L.jpg)
Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 VE - Modo 3 - Potencia 3,7/ 4,6kW (16/20A) con protección DC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-059071N-WEB-L.jpg)
Borne IRVE Green'up plastique 7,4 KW Mode 2-3 Schuko 1 Poste + RFID + COM