-
Ancho de la banda
-
Ancho de la banda
-
Ancho de la banda
-
Ancho de la banda
-
Ancho de la banda
-
Material de las bridas de cable
-
Ancho de la banda
-
Ancho de la banda
-
Diámetro nominal
-
Diámetro nominal
-
Ancho de la banda
-
Transparente
-
Transparente
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Anchura de la brida de cable
-
Anchura de la brida de cable
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Material
-
Espesor de la cinta
-
Espesor de la cinta
-
Espesor de la cinta
-
Espesor de la cinta
-
Espesor de la cinta
-
Número de cables/tubos
-
Espesor de la cinta
-
Tensión de arranque
-
Tensión de arranque
-
Espesor de la cinta
-
Espesor de la cinta
-
Espesor de la cinta
-
Espesor de la cinta
-
Espesor de la cinta
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Apto para anchura de abrazadera de cable hasta
-
Distancia hasta la pared
-
Calidad del material
-
Apto para anchura de abrazadera de cable hasta
-
Material de la herramienta
-
Apto para diámetro de tornillo
-
Apto para diámetro de tornillo
-
Mínima resistencia a la tracción
-
Mínima resistencia a la tracción
-
Fluorescente
-
Mínima resistencia a la tracción
-
Mínima resistencia a la tracción
-
Mínima resistencia a la tracción
-
Mínima resistencia a la tracción
-
Mínima resistencia a la tracción
-
Apto para tornillo hexagonal para madera
-
Característica
-
Característica
-
Mínima resistencia a la tracción
-
Apto para la fijación con bridas
-
Apto para la fijación con bridas
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Temperatura de instalación
-
Temperatura de instalación
-
Modelo
-
Temperatura de instalación
-
Temperatura de instalación
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Profundidad del agujero
-
Profundidad del agujero
-
Diámetro del orificio de montaje
-
Diámetro del orificio de montaje
-
Diámetro del orificio de montaje
-
Diámetro del orificio de montaje
-
Tipo de montaje
-
Cierre de cinta
-
Cierre de cinta
-
Resistente a UV
-
Apto para el área de protección contra incendios
-
Con cuadro de texto
-
Tipo de fijación
-
Estable a los rayos UV según ASTM D6779
-
Estable a los rayos UV según ASTM D6779
-
Tipo de fijación
-
Funda de plástico
-
Con tornillo
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Sobreimpresión
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Diámetro de la perforación
-
Área de impresión
-
Área de impresión
-
Cierre desmontable
-
Temperatura de operatividad
-
Temperatura de operatividad
-
Temperatura de operatividad
-
Temperatura de operatividad
-
Temperatura de operatividad
-
Aprobación UL
-
Aprobación UL
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
Brida Colring. Ancho 7,6mm. Longitud 360mm. En bolsa de 100 unidades. Transparente
Sin IVA
Brida Colring. Ancho 7,6mm. Longitud 720mm. En bolsa de 100 unidades. Transparente
Sin IVA
Brida Colring. Ancho 4,6mm. Longitud 430mm. En bolsa de 100 unidades. Transparente
Sin IVA
Brida Colring . Ancho 7,6mm. Longitud 550mm. En bolsa de 100 unidades. Transparente
Sin IVA
Brida Colson. Ancho 6,7mm. Longitud 194mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado interior. Negra
Sin IVA
Brida Colson. Ancho 6,7mm. Longitud 260mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado interior. Negra
Sin IVA
Brida Colson. Ancho 6,7mm. Longitud 359mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado interior. Negra
Sin IVA
Brida con base de fijación para tubos. Uso interior. Para tubo de Ø16 a 32mm. Con estriado interior. Gris RAL 7035
Sin IVA
Brida con base de fijación para tubos. Uso exterior. Para tubo de Ø16 a 32mm. Con estriado interior. Negro. Protección UV
Sin IVA
Brida Colring con identificación. Ancho 2,4mm. Longitud 95mm. En bolsa de 100 ud. Estriado interior. Incolora (blanca)
Sin IVA
Brida Colring con identificación. Ancho 4,6mm. Longitud 180mm. En bolsa de 100 ud. Estriado interior. Incolora (blanca)
Sin IVA
Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 262mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
Sin IVA
Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 357mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
Sin IVA
Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 750mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
Sin IVA
Placa de identificación Colring para bridas de ancho máx 4,6mm. Dimensiones 38x19mm. Incoloro
Sin IVA
Brida Colring. Ancho: 9mm. Longitud 810mm. En bolsa de 100 unidades. Color negro
Sin IVA
Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 123mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
Sin IVA