Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Diámetro de tapa
-
Diámetro del orificio
-
Tipo de montaje
-
Con luz
-
Tipo de desbloqueo
-
Tipo de desbloqueo
-
Tipo de conexión del circuito auxiliar
-
Clase de protección (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/023725-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Osmoz
REF. 023725
Cabezal de seta con enclavamiento completo Osmoz no iluminado IP69 Ø40 EN 418 - push-pull
77,33 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/023726-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
Osmoz
REF. 023726
Cabezal de seta de enclavamiento completo Osmoz no iluminado IP69 Ø40 EN 418 - pulsador - giratorio
73,67 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.