Cable 4 pares Cat. 6A S/FTP cubierta LSZH 500 m.Suministro en bobina. Peso 30kg
LCS
LEGRAND
Cable 4 pares Cat. 6A S/FTP cubierta LSZH 500 m.Suministro en bobina. Peso 30kg
REF. 032777
EAN.
3245060327774
Este gato. 7 S/FTP El cable de 4 pares trenzados admite la transmisión de datos en un sistema de cableado estructurado al mismo tiempo que protege de las interferencias electromagnéticas.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8201
2,36 €
/
metro
Embalaje:
500 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de cable | S/FTP |
---|---|
Duplex | No |
Material del conductor | Cobre |
Superficie del conductor | Descubierto |
Diámetro del conductor | 0.56 mm |
Sección nominal del conductor | 0.25 mm² |
Calibre AWG | 23 |
Clase del conductor | Clase 1 = rígido de 1 hilo |
Número de hilos | 8 |
Número de elementos del trenzado | 4 |
Elemento de trenzado | Pares |
Material de aislamiento del conductor | Otros |
Especificación aislamiento del conductor | Polietileno (PE) |
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2 | No |
Tipo de identificación de los conductores | Color |
Apantallado sobre elemento de trenzado | Film |
Trenzado | Paquete |
Apantallado sobre trenzado | Trenzar |
Cable con obturación longitudinal | No |
Cable con obturación radial | Si |
Apto para instalación subterránea | No |
Tipo de instalación subterránea autorizado | Otros |
Revestimiento de protección | Ninguno |
Material de cubierta | Otros |
Especificación del material de cubierta | Polietileno (PE) |
Color de cubierta exterior | Azul |
Blindaje/refuerzo | Ninguno |
Geometría del cable | Redondo |
Retardante de llama según IEC 60332-1-2 | Si |
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | No |
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A) | No |
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B) | No |
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C) | No |
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D) | No |
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2 | Si |
---|---|
Sin halógenos según IEC 60754-1 | Si |
Sin halógenos según EN IEC 60754-2 | Si |
Sin halógenos según IEC 60754-3 | No |
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6 | Dca |
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo | s2 |
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables | d2 |
Reacción al fuego según EN 13501-6: Acidez | a1 |
Integridad del circuito según IEC 60331-23 | No |
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404 | No |
Diámetro exterior aprox. | 7.3 mm |
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado | 59 mm |
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible/movimiento libre | 60 mm |
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija | 29.5 mm |
Temperatura exterior del cable permitida durante el cableado/manipulación | 0-50 °C |
Temperatura ambiente admisible del cable después del montaje sin vibración | -20-60 °C |
Categoría | 6 |
Valor NVP | 66 % |
Resistente a UV | No |
Certificado para aplicaciones marinas | No |
Adecuado como cable telefónico | Si |
Adecuado como cable de datos de ordenador | Si |
Adecuado como cable de señal | No |
Apto para uso como cable de alarma de seguridad | No |
Hilo de drenaje | No |
Con cable de desgarre | No |
Anchura aproximada de cable | 7.7 mm |
Altura aproximada de cable | 7.7 mm |
Peso | 82 kg/km |
Resistencia a ondas | 100 Ohm |
Compatible con Grade2TV según XP-C 90-483 | No |
Compatible con Grade3TV según XP-C 90-483 | No |
Temperatura de almacenamiento | -20-60 °C |
Número RAL | 1018 |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
6 documentos
Certificado
AoC-PL2_Cat6A_STP_32777_ac1171017A
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-CL2_Cat6A_STP_32777_ac1171018A
(0.08 Mo)
Declaración de prestaciones
DOP-DoP O-CO_023-12220-B
(0.51 Mo)
Declaración de prestaciones
DOP-DOP O-CO_023-12305-C
(1.08 Mo)
Certificado
AoC-PL3_Cat6A_STP_32777_ac1171019A
(0.08 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN