![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032828-WEB-R.jpg)
Cable categoría 6A U/UTP 4 pares LSZH Euroclass Cca 305 metros amarillo
LCS
LEGRAND
Cable categoría 6A U/UTP 4 pares LSZH Euroclass Cca 305 metros amarillo
REF. 032828
EAN.
3414972099103
Este cable de categoría 6A U/UTP de 4 pares admite la transmisión de datos en un sistema de cableado estructurado.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8201
3,28 €
/
metro
Embalaje:
500 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de cable | U/UTP |
---|---|
Duplex | No |
Material del conductor | Cobre |
Superficie del conductor | Descubierto |
Diámetro del conductor | 0.57 mm |
Sección nominal del conductor | 0.25 mm² |
Calibre AWG | 23 |
Clase del conductor | Clase 1 = rígido de 1 hilo |
Número de hilos | 8 |
Número de elementos del trenzado | 8 |
Elemento de trenzado | Pares |
Material de aislamiento del conductor | Poliolefina |
Especificación aislamiento del conductor | Polietileno (PE) |
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2 | No |
Tipo de identificación de los conductores | Color |
Apantallado sobre elemento de trenzado | Ninguno |
Trenzado | Paquete |
Apantallado sobre trenzado | Film |
Cable con obturación longitudinal | No |
Cable con obturación radial | No |
Apto para instalación subterránea | No |
Tipo de instalación subterránea autorizado | Otros |
Revestimiento de protección | Al/PE |
Material de cubierta | Poliolefina |
Especificación del material de cubierta | Polietileno (PE) |
Color de cubierta exterior | Amarillo |
Blindaje/refuerzo | Ninguno |
Geometría del cable | Redondo |
---|---|
Retardante de llama según IEC 60332-1-2 | Si |
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2 | Si |
Sin halógenos según IEC 60754-1 | Si |
Sin halógenos según EN IEC 60754-2 | Si |
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6 | Cca |
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo | s1a |
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables | d1 |
Reacción al fuego según EN 13501-6: Acidez | a1 |
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404 | No |
Diámetro exterior aprox. | 7.9 mm |
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado | 64 mm |
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible/movimiento libre | 64 mm |
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija | 64 mm |
Temperatura exterior del cable permitida durante el cableado/manipulación | 10-50 °C |
Temperatura ambiente admisible del cable después del montaje sin vibración | -20-60 °C |
Categoría | 6A (IEC) |
Valor NVP | 79 % |
Resistente a UV | No |
Certificado para aplicaciones marinas | No |
Adecuado como cable telefónico | Si |
Adecuado como cable de datos de ordenador | Si |
Peso | 64 kg/km |
Compatible con Grade2TV según XP-C 90-483 | No |
Compatible con Grade3TV según XP-C 90-483 | No |
Temperatura de almacenamiento | 0-50 °C |
Número RAL | 1018 |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN