Cable de conexión RJ45/RJ45 de alta densidad categoría 6A S/FTP LSZH amarillo 5m
LCS
LEGRAND
Cable de conexión RJ45/RJ45 de alta densidad categoría 6A S/FTP LSZH amarillo 5m
REF. 051554
EAN.
3414971438996
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
23,24 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de cable | SF/FTP |
---|---|
Categoría | 6A (IEC) |
Longitud | 5 m |
Tipo de conector Conector 1 | RJ45 8(8) |
Tipo de conector Conector 2 | RJ45 8(8) |
Color de cubierta exterior | Amarillo |
Ojal de protección contra pliegues | Conectado |
Pestillo de protección | Si |
Color de la manga anti-pliegue | Otros |
Versión ignífuga | No |
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404 | No |
Construcción del cable | 4x2 |
---|---|
Sección transversal de AWG | 28 |
Asignación de pines | 1:1 |
Valor NVP | 74 % |
Compatible con Grade2TV según XP-C 90-483 | No |
Compatible con Grade3TV según XP-C 90-483 | No |
Temperatura de funcionamiento | -20-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-75 °C |
Número RAL | 1018 |
Tipo de cable de conexión | Flexible |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN