-
Número de fibras
-
Número de fibras
-
Número de fibras
-
Número de fibras
-
Número de fibras
-
Tipo de hilo
-
Tipo de hilo
-
Número de fibras por hilo
-
Número de fibras por hilo
-
Número de fibras por hilo
-
Número de fibras por hilo
-
Número de fibras por hilo
-
Tipo de fibra
-
Categoría
-
Con protección contra roedores
-
Anchura aproximada de cable
-
Anchura aproximada de cable
-
Con protección contra roedores
-
Anchura aproximada de cable
-
Anchura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Resistente a UV
-
Material de cubierta
-
Especificación del material de cubierta
-
Especificación del material de cubierta
-
Color de cubierta exterior
-
Color de cubierta exterior
-
Con descarga de tensión
-
Cable con obturación longitudinal
-
Cable con obturación longitudinal
-
Cable con obturación radial
-
Cable sin metal
-
Cable sin metal
-
Geometría del cable
-
Retardante de llama según IEC 60332-1-2
-
Retardante de llama según IEC 60332-1-2
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A)
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B)
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D)
-
Sin halógenos según IEC 60754-1
-
Sin halógenos según IEC 60754-1
-
Sin halógenos según IEC 60754-3
-
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6
-
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Acidez
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Acidez
-
Integridad del circuito según IEC 60331-23
-
Integridad del circuito según IEC 60331-25
-
Integridad del circuito según EN 50200
-
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404
-
Resistente a productos químicos
-
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2
-
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2
-
Sin halógenos según EN IEC 60754-2
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Sin halógenos según EN IEC 60754-2
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Resistencia máxima a la tracción durante la instalación
-
Resistencia máxima a la tracción durante la instalación
-
Resistencia máxima a la tracción durante la instalación
-
Apto para instalación subterránea
-
Fundido
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Codificación de colores de fibras ópticas (Skanova S12)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Número RAL
Cable fibra óptica multimodo OM3 Interior/exterior LSZH 24 fibras, ajustada
Sin IVA
Cable fibra óptica multimodo OM3 Interior/exterior LSZH 24 fibras, holgada
Sin IVA
Cable fibra óptica multimodo OM3 Exterior Armado LSZH 24 fibras, holgada
Sin IVA
Cable fibra óptica multimodo OM3 Interior/exterior LSZH 12 fibras, ajustada
Sin IVA
Cable fibra óptica multimodo OM3 Exterior Armado LSZH 12 fibras, holgada
Sin IVA
Cable fibra óptica multimodo OM3 Exterior Armado LSZH 8 fibras, holgada
Sin IVA
Cable fibra óptica multimodo OM3 Interior/exterior LSZH 12 fibras, holgada
Sin IVA
Cable fibra óptica multimodo OM3 Interior/exterior LSZH 8 fibras, holgada
Sin IVA
Cable fibra óptica multimodo OM3 Interior/exterior LSZH 6 fibras, ajustada
Sin IVA
Cable fibra óptica multimodo OM3 Interior/exterior LSZH 4 fibras, holgada
Sin IVA