-
Superficie del conductor
-
Duplex
-
Sección nominal del conductor
-
Sección nominal del conductor
-
Clase del conductor
-
Categoría
-
Diámetro del conductor
-
Diámetro del conductor
-
Anchura aproximada de cable
-
Anchura aproximada de cable
-
Anchura aproximada de cable
-
Anchura aproximada de cable
-
Anchura aproximada de cable
-
Anchura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Resistente a UV
-
Número de hilos
-
Número de hilos
-
Número de elementos del trenzado
-
Material de cubierta
-
Material de cubierta
-
Número de elementos del trenzado
-
Material de aislamiento del conductor
-
Elemento de trenzado
-
Especificación del material de cubierta
-
Tipo de cable
-
Tipo de cable
-
Tipo de cable
-
Especificación aislamiento del conductor
-
Color de cubierta exterior
-
Cable con obturación longitudinal
-
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2
-
Cable con obturación radial
-
Calibre AWG
-
Calibre AWG
-
Tipo de identificación de los conductores
-
Geometría del cable
-
Apantallado sobre elemento de trenzado
-
Trenzado
-
Retardante de llama según IEC 60332-1-2
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
-
Apantallado sobre trenzado
-
Apantallado sobre trenzado
-
Apantallado sobre trenzado
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A)
-
Hilo de drenaje
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B)
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Tipo de instalación subterránea autorizado
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D)
-
Blindaje/refuerzo
-
Revestimiento de protección
-
Sin halógenos según IEC 60754-1
-
Sin halógenos según IEC 60754-1
-
Sin halógenos según IEC 60754-3
-
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6
-
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6
-
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo
-
Material del conductor
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Acidez
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Acidez
-
Integridad del circuito según IEC 60331-23
-
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404
-
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2
-
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2
-
Sin halógenos según EN IEC 60754-2
-
Sin halógenos según EN IEC 60754-2
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Apto para instalación subterránea
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible con guiado forzado
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible/movimiento libre
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible/movimiento libre
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible/movimiento libre
-
Radio de curvatura mín. permitido, uso flexible/movimiento libre
-
Valor NVP
-
Valor NVP
-
Valor NVP
-
Adecuado como cable telefónico
-
Temperatura exterior del cable permitida durante el cableado/manipulación
-
Adecuado como cable de datos de ordenador
-
Temperatura ambiente admisible del cable después del montaje sin vibración
-
Adecuado como cable de señal
-
Apto para uso como cable de alarma de seguridad
-
Con cable de desgarre
-
Certificado para aplicaciones marinas
-
Resistencia a ondas
-
Compatible con Grade2TV según XP-C 90-483
-
Compatible con Grade3TV según XP-C 90-483
-
Temperatura de almacenamiento
-
Número RAL
Cable 4 pares Cat. 6 FTP cubierta LSZH 500 m. Suministrado en bobina. Peso 25 kg
Sin IVA
Cable 4 pares Cat. 6 F/UTP cubierta PVC 500 m. Suministro en bobina. Peso 25 kg
Sin IVA
Cable 4 pares Cat. 6 UTP cubierta LSZH 305 m. Suministrado en caja. Peso 16 kg
Sin IVA
Cable 4 pares Cat. 6 FTP cubierta LSZH 500 m. Suministrado en bobina. Peso 48 kg
Sin IVA
Cable 4 pares Cat. 6 UTP cubierta PVC 305 m. Suministrado en caja. Peso 13 kg
Sin IVA
Cable 4 pares Cat. 6 SF/UTP cubierta PVC 500 m. Suministro en bobina. Peso 29 kg
Sin IVA
Cable 4 pares Cat. 6 F/UTP cubierta LSZH 305 m. Suministro en bobina. Peso 17 kg
Sin IVA
Cable 4 pares Cat. 6 F/UTP cubierta PVC 305 m. Suministrado en caja. Peso 17 kg
Sin IVA
Cable categoría 6 U/UTP 4 pares LSZH Euroclass Cca 305 metros bobina
Sin IVA
Cable 4 pares Cat. 6 U/UTP cubierta LSZH 500 m. Suministro en bobina. Peso 18 kg
Sin IVA