Pasar al contenido principal
Logo print

Caja con conos Plexo modular antibacteriano - 2 elementos horizontal

Plexo LEGRAND

Caja con conos Plexo modular antibacteriano - 2 elementos horizontal

REF. 070742 EAN. 3245060707422

Caja para instalaciones (en horizontal) que necesiten una protección contra el agua, el polvo y también una protección antibacteriana. Grado de protección: IP55. Con membranas para entrada de tubo/cable. Admite los mecanismos modulares.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
31,83 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tratamiento antibacteriano Si
Tipo de montaje Carcasa montada en superficie
Apto para gamas modulares de interruptores No
Número de módulos (en caso de diseño modular) 2
Número de unidades 2
Dirección de montaje Horizontal
Forma Rectangular
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Mate
Color Blanco
Número RAL (similar) 9003
Transparente No
Con marco de cubierta No
Con entrada de conducto Si
Con entrada de cable Si
Con entrada de prensaestopas No
Resistente a los impactos Si
Clase de protección (IP) IP55
Anchura 151 mm
Altura 84 mm
Profundidad 53 mm
Anchura del dispositivo 151 mm
Altura del dispositivo 84 mm
Profundidad del dispositivo 53 mm
Resistencia al impacto IK07
Temperatura de funcionamiento -25-60 °C
Temperatura de almacenamiento -25-60 °C

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F00352FR-06.pdf pdf (0.42 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-070742.stp ifc (3.06 Mo)
10 documentos
Certificado
AENOR-030/002271 (0.68 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Certificado
Certificado
OC / CB-FR_711334 (0.59 Mo)
Certificado
Certificado
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)
Certificado
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Certificado
Certificado
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)
Certificado
CEBEC-17591 (0.54 Mo)