![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-086157-WEB-R.jpg)
Caja de derivación - Oteo - componible - Blanco
Oteo
LEGRAND
Caja de derivación - Oteo - componible - Blanco
REF. 086157
EAN.
3245060861575
Caja de derivación con la estética Oteo que incluye bornes abiertos. Producto componible.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2201
7,64 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
---|---|
Abrazadera | Otros |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Color | Blanco |
---|---|
Número RAL (similar) | 9003 |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN