Pasar al contenido principal
Logo print

Caja de empotrar EcoBatibox para tabique seco. 2 elementos, 4/5 módulos. Profundidad 40mm.

EcoBatibox LEGRAND

Caja de empotrar EcoBatibox para tabique seco. 2 elementos, 4/5 módulos. Profundidad 40mm.

REF. 080022 EAN. 3245060800222

Caja de empotrar para tabique seco adaptada a casas de bajo consumo energético en el marco de la nueva normativa térmica NF-EN 60670-1. 2 elemento, 4/5 módulos. Profundidad 40mm. Diámetro perforación 67mm. Doble entrada de cable.

Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
8,06 € / unidad Embalaje: 15 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Pared hueca
Forma Oval
Método de construcción Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)
Modelo Doble
Con anillo rotativo No
Equipamiento Ninguno
Diámetro 67 mm
Longitud 142 mm
Anchura 72.8 mm
Profundidad interna 40 mm
Para varias inserciones de dispositivos 5
Montaje de los dispositivos Atornillar o expandir
Con tornillos Si
Para diámetro de tubo Otros
Apto para el diámetro de cable 16-25 mm
Bloqueo de tubo No
Introducción desde la parte posterior Si
Número de introducciones 6
Material Plástico
Libre de halógenos No
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Color Amarillo
Clase de protección (IP) IP40
Versión de la cubierta Ninguno
Fijación de la cubierta Otros
Sellable No
Integridad del circuito Ninguno
Con apantallado No
A prueba de viento Si
Número de polos de la abrazadera 0
Abrazadera fija en posición No
Accesorio de gancho de iluminación No
Tobera Ninguno
Resistencia al impacto IK04
Temperatura de funcionamiento -5-60 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01033FR-03.pdf pdf (0.71 Mo)
Hoja técnica
F01033EN-03.pdf pdf (0.71 Mo)
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR_707135 (1.13 Mo)
Certificado
NF-NF012_2174 (0.83 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-00256-V02.02-FR.pdf pdf (0.68 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles