Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Versión de la cubierta
-
Método de construcción
-
Número de introducciones
-
Material
-
Equipamiento
-
Con anillo rotativo
-
Forma
-
Acoplable
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Para diámetro de tubo
-
Apto para el diámetro de cable
-
Tipo de montaje
-
Introducción desde la parte posterior
-
Con tornillos
-
Profundidad interna
-
Profundidad interna
-
Para varias inserciones de dispositivos
-
Montaje de los dispositivos
-
Paso por la caja mediante tapa ciega
-
Paso por la caja mediante membrana
-
Paso por la caja mediante membrana
-
Paso por la caja mediante racor
-
Integridad del circuito
-
Paso por la caja mediante tramite membrana graduada
-
Cubierta transparente
-
Fijación de la cubierta
-
Bloqueo de tubo
-
Bloqueo del tubo opcional
-
Sellable
-
Con apantallado
-
Diámetro
-
A prueba de viento
-
A prueba de viento
-
Número de polos de la abrazadera
-
Abrazadera fija en posición
-
Accesorio de gancho de iluminación
-
Tobera
-
Aplicación especial
-
Anchura
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Model
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-080031-WEB-R.jpg)
LEGRAND
EcoBatibox
REF. 080031
Caja de empotrar EcoBatibox para tabique seco. 1 elemento, 2 módulos. Profundidad 50mm.
3,28 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-080021-WEB-R.jpg)
LEGRAND
EcoBatibox
REF. 080021
Caja de empotrar EcoBatibox para tabique seco. 1 elemento, 2 módulos. Profundidad 40mm.
2,04 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.