Caja de suelo con tapa tapa con bisagra - IP 66 - 4 módulos - Inox
Cajas de suelo
LEGRAND
Caja de suelo con tapa tapa con bisagra - IP 66 - 4 módulos - Inox
REF. 088064
EAN.
3414970341419
La caja de suelo con tapa abatible permite el acceso y la conexión a las tomas de corriente, ELV y DATA preinstaladas (Adecuado en particular con los dispositivos de cableado Legrand Mosaic y Arteor).
Garantía 2 años
208,29 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Versión de la cubierta | Redondo |
---|---|
Número de cajas de dispositivos | 1 |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363) | 0 |
Con salida de cable en la tapa | No |
Material de carcasa | Otros |
Protección de la carcasa | Revestimiento cromado |
Grado de protección (IP) | Otros |
Con entalladura para pavimento | No |
Armazón protector de suelo | Si |
Color | Otros |
Apto para aplicaciones interiores | Si |
Apto para aplicaciones exteriores | No |
Apto para conductos subterráneos | Si |
---|---|
Apto para la instalación en piso hueco | Si |
Apto para la instalación de doble piso | Si |
Apto para la instalación de hormigón | Si |
Apto para suelos en salas de ordenadores | Si |
Apto para limpieza en mojado | No |
Diámetro exterior | 170 mm |
Diámetro de montaje | 152 mm |
Profundidad mínima de instalación | 65 mm |
Resistencia al impacto | IK09 |
Sin halógenos | No |
Puerto USB | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
4 documentos
Archivo BIM
Archivo BIM
3D Autocad
Archivo BIM
SELECCIONAR UNA ACCIÓN