![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/TG-375272-WEB-R.jpg)
Caja superficie 1 columna - 2 módulos SERIE 7
Serie 7
TEGUI
Caja superficie 1 columna - 2 módulos SERIE 7
REF. 375272
EAN.
8424743752729
Caja de superficie compacta 2 módulos 1 col - Para casos en que no es posible utilizar una caja de empotrar. - Dimensiones reducidas que permiten colocarlas de lado para instalar placas de varias columnas.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
83,72 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Assembly arrangement | Surface mounted box |
Apto para gamas modulares de interruptores | No |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Número de unidades | 2 |
Dirección de montaje | Vertical |
Forma | Rectangular |
Material | Metal |
Calidad del material | Aluminio |
Tratamiento de superficie | Anodizado |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Aluminio |
Transparente | No |
Con marco de cubierta | No |
Cross-trunking mounting | No |
Con entrada de conducto | Si |
Con entrada de cable | Si |
---|---|
Con entrada de prensaestopas | No |
Resistente a los impactos | No |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Width | 133 mm |
Height | 233 mm |
Profundidad | 52 mm |
Device width | 133 mm |
Device height | 233 mm |
Profundidad del dispositivo | 52 mm |
Temperatura de funcionamiento | -25-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tube diameter for wall mounted product | 27-27 mm |
Maximum Input cable diameter | 27 mm |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Soporte del cable | No aplicable |