Pasar al contenido principal
Logo print

Caja de superficie - Soliroc - 2 elementos - 110x181x 45mm - montaje horizontal/vertical

Soliroc LEGRAND

Caja de superficie - Soliroc - 2 elementos - 110x181x 45mm - montaje horizontal/vertical

REF. 077892 EAN. 3245060778927

Soliroc™ - Enchufes y accesorios de montaje IK 10 - Apto para edificios públicos, zonas de paso no vigiladas, aparcamientos, zonas comunes de edificios - Alta resistencia a impactos IK 10 y humedad.

Garantía 3 años
137,09 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Bastidor montado en superficie
Apto para gamas modulares de interruptores No
Número de módulos (en caso de diseño modular) 1
Número de unidades 1
Dirección de montaje Horizontal y vertical
Forma Rectangular
Material Metal
Calidad del material Otros
Libre de halógenos Si
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Mate
Color Gris
Transparente No
Con marco de cubierta No
Con entrada de conducto Si
Con entrada de cable Si
Con entrada de prensaestopas Si
Resistente a los impactos Si
Grado de protección (IP) IP55
Anchura 181 mm
Altura 110 mm
Profundidad 45 mm
Anchura del dispositivo 181 mm
Altura del dispositivo 110 mm
Profundidad del dispositivo 45 mm
Resistencia al impacto IK10
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F00862FR-06.pdf pdf (0.71 Mo)
Hoja técnica
F00862EN-06.pdf pdf (0.71 Mo)
Manual de uso
LE01211AD.pdf pdf (0.11 Mo)
6 documentos
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado