Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Versión de la cubierta
-
Tipo de cobertura
-
Material de carcasa
-
Tipo de puerta
-
Tipo de cierre
-
Tapa/puerta transparente
-
Con candado
-
Puerta de transmisión de señal
-
Tipo de montaje
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Con placa de montaje
-
Profundidad interna
-
Profundidad interna
-
Borne de tierra
-
Borne neutro
-
Carril DIN
-
Posibilidad de extensión
-
Anchura de montaje
-
Anchura de montaje
-
Anchura de montaje
-
Anchura de montaje
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Versión de EMC
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Número de filas
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Equipado con protección de placa impermeable
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-601998-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo³
REF. 601998
Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 8 módulos - 1 fila
60,77 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-601996-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo³
REF. 601996
Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 6 módulos - 1 fila
38,85 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-601994-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo³
REF. 601994
Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 4 módulos - 1 fila
30,69 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-601932-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo³
REF. 601932
Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 2 (+1) módulos - 1 fila
26,46 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.