-
Versión de la cubierta
-
Versión de la cubierta
-
Tipo de cobertura
-
Número de entradas de conductos de cables
-
Número de introducciones
-
Material de carcasa
-
Material
-
Tipo de puerta
-
Equipamiento
-
Equipamiento
-
Tapa/puerta transparente
-
Apilamiento
-
Forma
-
Forma
-
Sección máxima de conductor
-
Con candado
-
Instalación en suelo
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Instalación bajo agua
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Grado de protección (NEMA)
-
Para diámetro de tubo
-
Tipo de montaje
-
Grado de protección (NEMA)
-
Con placa de montaje
-
Introducción desde la parte posterior
-
Profundidad interna
-
Profundidad interna
-
Profundidad interna
-
Versión a prueba de explosiones
-
Espesor del material de la caja
-
Espesor del material de la caja
-
Para zona Ex gas
-
Espesor puerta/tapa
-
Espesor puerta/tapa
-
Para zona EX polvo
-
Tipo de alimentación a través de la carcasa
-
Tipo de alimentación a través de la carcasa
-
Número de aberturas para placas-brida
-
Integridad del circuito
-
Posibilidad de extensión
-
Integridad del circuito
-
Cubierta transparente
-
Fijación de la cubierta
-
Fijación de la cubierta
-
Fijación de la cubierta
-
Apto para uso en exteriores
-
Colable
-
Apto para la protección contra rayos
-
Gel de sellado incluido
-
Sellable
-
Sellable
-
Clase de protección
-
Con apantallado
-
Resistente a la intemperie
-
Resistente a la intemperie
-
Tapa con alivio de sobrepresión
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092284-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, industrial. Dimensiones: 310x240x160mm 4 cerraduras. Sin entradas. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-035986-WEB-R.jpg)
Caja Plexo IP55 IK07, rectangular, de 310x240x130mm Sin entradas. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/035970-LEGRAND-1000.jpg)
Caja Plexo IP55 IK07. Rectangular 270x170x86mm. Placa opaca. Sin entradas. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092122_pw_94289.jpg)
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, industrial. Dimensiones: 220x170x140mm Cubierta opaca-lisa. Sin entradas. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-035966-WEB-R.jpg)
Caja Plexo IP55 IK07, rectangular, de 220x170x92mm. Sin entradas. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-035956-WEB-R.jpg)
Caja Plexo IP55 IK07, rectangular, de 180x140x92mm. Sin entradas. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-035946-WEB-R.jpg)
Caja Plexo IP55 IK07, rectangular, de 155x110x80mm. Sin entradas. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092020-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, cuadrada. Dimensiones: 105x105x55mm. Tapa superficie lisa. Sin entradas. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/092011-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, cuadrada. Dimensiones: 80x80x45mm. Tapa superficie lisa. Sin entradas. Color gris
Sin IVA