Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Calidad del material
-
Grado de protección (NEMA)
-
Con placa de montaje
-
Placa de montaje de profundidad ajustable
-
Apto para montar en pared
-
Fijación en poste
-
Color
-
Grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Número de puertas
-
Anchura
-
Con puerta acristalada
-
Número RAL
-
Profundidad
-
Con puerta de ventilación
-
Con puerta trasera
-
Resistencia al impacto (IK)
-
Número de bloqueos
-
Apto para instalaciones en exteriores
-
Cubierta inclinada
-
Versión de EMC

LEGRAND
XL³ 160/400
REF. 020182
Caja de distribución XL³ 400 - IP 55 - IK 08 - metálica monobloc - Alt. 515mm
1 009,99 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
XL³ 160/400
REF. 020183
Caja de distribución XL³ 400 - IP 55 - IK 08 - metálica monobloc - Alt. 715mm
1 109,95 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
XL³ 160/400
REF. 020184
Caja de distribución XL³ 400 - IP 55 - IK 08 - metálica monobloc - Alt. 915mm
1 262,41 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
XL³ 160/400
REF. 020185
Caja de distribución XL³ 400 - IP 55 - IK 08 - metálica monobloc - Alt. 1115mm
1 450,16 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.