-
Número de introducciones
-
Número de introducciones
-
Número de introducciones
-
Número de introducciones
-
Número de introducciones
-
Material
-
Equipamiento
-
Apilamiento
-
Sección máxima de conductor
-
Forma
-
Forma
-
Longitud
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Para diámetro de tubo
-
Tipo de montaje
-
Introducción desde la parte posterior
-
Versión a prueba de explosiones
-
Para zona Ex gas
-
Para zona EX polvo
-
Tipo de alimentación a través de la carcasa
-
Tipo de alimentación a través de la carcasa
-
Integridad del circuito
-
Cubierta transparente
-
Fijación de la cubierta
-
Sellable
-
Con apantallado
-
Resistente a la intemperie
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/25408V-BTICINO-1000.jpg)
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 4x2 módulos - Para instalación en vertical de las series Màtix y Magic
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/25406V-BTICINO-1000.jpg)
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 2x3 módulos - Para instalación en vertical de las series Màtix y Magic
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/25408-BTICINO-1000.jpg)
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 4x2 módulos - Para Màtix y Magic
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/25406-BTICINO-1000.jpg)
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 3x2 módulos - Para Màtix y Magic
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/25404-BTICINO-1000.jpg)
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 4 módulos - Para Màtix y Magic
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/25403-BTICINO-1000.jpg)
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 3 módulos - Para Màtix y Magic
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/25401-BTICINO-1000.jpg)
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 1 módulo - Para Màtix y Magic
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/25402-BTICINO-1000.jpg)
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 2 módulos - Para Màtix y Magic
Sin IVA