Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Versión de la cubierta
-
Método de construcción
-
Número de introducciones
-
Material
-
Equipamiento
-
Forma
-
Length
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Para diámetro de tubo
-
Suitable for cable diameter
-
Tipo de montaje
-
Introducción desde la parte posterior
-
Con tornillos
-
Profundidad interna
-
Profundidad interna
-
Para varias inserciones de dispositivos
-
Montaje de los dispositivos
-
Integridad del circuito
-
Fijación de la cubierta
-
Bloqueo de tubo
-
Sellable
-
Con apantallado
-
A prueba de viento
-
Número de polos de la abrazadera
-
Abrazadera fija en posición
-
Accesorio de gancho de iluminación
-
Tobera
-
Anchura
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Model
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/080185-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Batibox
REF. 080185
Caja de empotrar Batibox™ para albañilería. Para bases de 20 y 32A. 1 elemento 85x85 mm. Profundidad 50mm
6,89 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/080184-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Batibox
REF. 080184
Caja de empotrar Batibox para albañilería. Para bases de 20 y 32A. 1 elemento. Profundidad 40mm
4,27 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.