Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Enchufe CEE 16 A
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Enchufe CEE 32 A
-
Enchufe CEE 63 A
-
Material de carcasa
-
Apto para
-
Enchufe CEE 125 A
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Protección
-
Interruptor de protección F1
-
Ejecución militar
-
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión
-
Diámetro de la entrada de cable
-
Manipulación
-
Número de interruptores automáticos
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Color
LEGRAND
Green'Up
REF. 058938
Base hasta 2 tomas 16A para combinados P17. Carril DIN 5 módulos de 17,5mm
75,49 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Green'Up
REF. 057710
Caja de superficie para tomas P17. Para montaje de 1 placa frontal de 220x125mm. Sin protección
19,17 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.