-
Método de construcción
-
Anchura de cubierta
-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Anchura de cubierta
-
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos
-
Apto para profundidad del conducto
-
Material
-
Material
-
Apto para
-
Material
-
Calidad del material
-
Método de montaje de las tapas
-
Número de partes superiores
-
Método de montaje de las tapas
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Número de partes superiores
-
Número de partes superiores
-
Forma
-
Anchura de la cubierta 1
-
Partes superiores incluidas
-
Anchura de la cubierta 1
-
Montaje de la cubierta
-
Longitud
-
Anchura de la cubierta 2
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Anchura de la cubierta 2
-
Tratamiento de superficie
-
Simétrico
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Anchura de la cubierta 3
-
Modelo
-
Modelo
-
Dirección
-
Modelo
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Con compensación de potencial
-
Modelo
-
Modelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Forma de construcción rectangular
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Con película protectora
-
Con película protectora
-
Número de particiones conectables
-
Número de particiones conectables
-
Recubrimiento de junta
-
Con abrazadera de cable
-
Ejecución de pared posterior (interior)
-
Con conector de conducto
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/011112-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa ciega de 130 mm de ancho para canal de aluminio universal.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/011162_pw_92249.jpg)
Junta de tapa para canal de aluminio universal con anchura de tapa 130 mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-637358-WEB-R.jpg)
Tabique de separación - canal DLP Aluminio de clipaje directo de 50 x 85 / 50 x 130 - 2 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-603811-WEB-R.jpg)
Goulotte Aluminium 1 compartiment Programme Mosaic à clippage direct 50x85mm. Longueur 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-603813-WEB-R.jpg)
Goulotte Aluminium 2 compartiments Programme Mosaic à clippage direct 50x85mm. Longueur 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-603822-WEB-R.jpg)
Angle intérieur variable pour goulotte Aluminium Programme Mosaic à clippage direct 50x85mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-603824-WEB-R.jpg)
Angle intérieur variable pour goulotte Aluminium Programme Mosaic à clippage direct 50x130mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-603828-WEB-R.jpg)
Angle extérieur variable pour goulotte Aluminium Programme Mosaic à clippage direct 50x85mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-603830-WEB-R.jpg)
Angle extérieur variable pour goulotte Aluminium Programme Mosaic à clippage direct 50x130mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-603840-WEB-R.jpg)
Embout pour goulotte Aluminium Programme Mosaic à clippage direct 50x85mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-603842-WEB-R.jpg)
Embout pour goulotte Aluminium Programme Mosaic à clippage direct 50x130mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-603859-WEB-R.jpg)
Joint de corps pour goulottes Aluminium Programme Mosaic
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-603834-WEB-R.jpg)
Angle plat 90 degrés pour goulotte Aluminium Programme Mosaic à clippage direct 50x85mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-603836-WEB-R.jpg)
Angle plat 90 degrés pour goulotte Aluminium Programme Mosaic à clippage direct 50x130mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-603819-WEB-R.jpg)
Joint de couvercle 45mm pour goulotte Aluminium Programme Mosaic à clippage direct
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-603847-WEB-R.jpg)
Cloison de séparation Aluminium, hauteur 50mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-603817-WEB-R.jpg)
Couvercle en Aluminium de largeur 45mm pour goulotte Aluminium Programme Mosaic à clippage direct