-
Anchura de cubierta
-
Suitable for wall duct width
-
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos
-
Material
-
Apto para
-
Calidad del material
-
Método de montaje de las tapas
-
Número de partes superiores
-
Calidad del material
-
Método de montaje de las tapas
-
Número de partes superiores
-
Calidad del material
-
Anchura de la cubierta 1
-
Forma
-
Partes superiores incluidas
-
Anchura de la cubierta 1
-
Anchura de la cubierta 2
-
Longitud
-
Anchura de la cubierta 2
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Tratamiento de superficie
-
Simétrico
-
Modelo
-
Anchura de la cubierta 3
-
Modelo
-
Modelo
-
Dirección
-
Modelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Forma de construcción rectangular
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Con película protectora
-
Con película protectora
-
Número de particiones conectables
-
Recubrimiento de junta
-
Con abrazadera de cable
-
Ejecución de pared posterior (interior)
-
Con conector de conducto
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Height
-
Height
-
Height
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-075604-WEB-R.jpg)
Canal DLP de clipaje directo 50x145 - 2 tapa 45mm - L. 2m - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-075603-WEB-R.jpg)
Canal DLP de clipaje directo 50x130 - 2 tapa 45mm - L. 2m - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075643_pw_134903.jpg)
Ángulo plano 90° - para canal DLP de clipaje directo 50x145
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075643_pw_134903.jpg)
Ángulo plano 90° - para canal DLP de clipaje directo 50x130
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075633_pw_134900.jpg)
Ángulo exterior 85° a 120° - para canal DLP de clipaje directo 50x145
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075633_pw_134900.jpg)
Ángulo exterior 85° a 120° - para canal DLP de clipaje directo 50x130
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075623_pw_134897.jpg)
Ángulo interior 80° a 100° - para canal DLP de clipaje directo 50x145
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075623_pw_134897.jpg)
Ángulo interior 80° a 100° - para canal DLP de clipaje directo 50x130
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075613_pw_134894.jpg)
Tapa final izquierda o derecha - para canal DLP de clipaje directo 50x145
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/075663_pw_134906.jpg)
Clip de unión de la junta de cuerpo - canal DLP de clipaje directo 50x145
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075613_pw_134894.jpg)
Tapa final izquierda o derecha - para canal DLP de clipaje directo 50x130
Sin IVA