-
Anchura de cubierta
-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos
-
Apto para profundidad del conducto
-
Material
-
Apto para
-
Calidad del material
-
Método de montaje de las tapas
-
Número de partes superiores
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Método de montaje de las tapas
-
Número de partes superiores
-
Forma
-
Anchura de la cubierta 1
-
Partes superiores incluidas
-
Anchura de la cubierta 1
-
Anchura de la cubierta 2
-
Longitud
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Tratamiento de superficie
-
Simétrico
-
Modelo
-
Anchura de la cubierta 3
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Dirección
-
Modelo
-
Modelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Forma de construcción rectangular
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Con película protectora
-
Con película protectora
-
Número de particiones conectables
-
Recubrimiento de junta
-
Con abrazadera de cable
-
Ejecución de pared posterior (interior)
-
Con conector de conducto
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Height
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-075602-WEB-R.jpg)
Canal DLP de clipaje directo 50x105 - 1 tapa 45mm - L. 2m - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/075601-LEGRAND-1000.jpg)
Canal DLP de clipaje directo 50x80- 1 tapa 45mm - L. 2m - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075641_pw_134902.jpg)
Ángulo plano 90° - para canal DLP de clipaje directo 50x105
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075641_pw_134902.jpg)
Ángulo plano 90° - para canal DLP de clipaje directo 50x80
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075631_pw_134899.jpg)
Ángulo exterior 85° a 120° - para canal DLP de clipaje directo 50x105
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075631_pw_134899.jpg)
Ángulo exterior 85° a 120° - para canal DLP de clipaje directo 50x80
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075621_pw_134896.jpg)
Ángulo interior 80° a 100° - para canal DLP de clipaje directo 50x105
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075621_pw_134896.jpg)
Ángulo interior 80° a 100° - para canal DLP de clipaje directo 50x80
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/075661_pw_134905.jpg)
Clip de unión de la junta de cuerpo - canal DLP de clipaje directo 50x80/130/180
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/075662-LEGRAND-600.jpg)
Clip de unión de la junta de cuerpo - canal DLP de clipaje directo 50x105
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075611_pw_134893.jpg)
Tapa final izquierda o derecha - para canal DLP de clipaje directo 50x105
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/603807-LEGRAND-1000.jpg)
Tabique de separación, longitud 2 m, anchura 46 mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-075611-WEB-R.jpg)
Tapa final izquierda o derecha - para canal DLP de clipaje directo 50x80
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075609_pw_134886.jpg)
Tabique de separación - para canal DLP de clipaje directo - 2m - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/075667_pw_134908.jpg)
Junta de canal adhesiva - para canal DLP de clipaje directo 50x105/145
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/075669_pw_134915.jpg)
Junta de tapa Ancho 45mm - para canal DLP de clipaje directo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/075666_pw_134907.jpg)
Junta de canal adhesiva - para canal DLP de clipaje directo 50x80/130/145/180
Sin IVA