-
Anchura de cubierta
-
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos
-
Material
-
Apto para
-
Calidad del material
-
Número de partes superiores
-
Método de montaje de las tapas
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Método de montaje de las tapas
-
Número de partes superiores
-
Número de partes superiores
-
Forma
-
Anchura de la cubierta 1
-
Partes superiores incluidas
-
Anchura de la cubierta 1
-
Anchura de la cubierta 2
-
Longitud
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Anchura de la cubierta 2
-
Tratamiento de superficie
-
Simétrico
-
Modelo
-
Anchura de la cubierta 3
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Dirección
-
Modelo
-
Modelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Forma de construcción rectangular
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Con película protectora
-
Con película protectora
-
Número de particiones conectables
-
Número de particiones conectables
-
Recubrimiento de junta
-
Con abrazadera de cable
-
Ejecución de pared posterior (interior)
-
Con conector de conducto
-
Anchura
-
Anchura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-075802-WEB-R.jpg)
Canal DLP de de clipaje directo 50x130 -2 tapa 45mm - L. 2m - color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-075800-WEB-R.jpg)
Canal DLP de clipaje directo 50x80 -1 tapa 45mm - L. 2m - color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-075822-WEB-R.jpg)
Ángulo plano 90° - para canal DLP de clipaje directo 50x130 - color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075817-WEB-R.jpg)
Ángulo exterior de 85° a 120° - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075812-WEB-R.jpg)
Ángulo interior de 80° a 100° - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-075815-WEB-R.jpg)
Ángulo exterior de 85° a 120° - canal DLP de clipaje directo 50x80 - color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075820-WEB-R.jpg)
Ángulo plano 90° - para canal DLP de clipaje directo 50x80 - color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075810-WEB-R.jpg)
Ángulo interior de 80° a 100° - canal DLP de clipaje directo 50x80 - color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075807-WEB-R.jpg)
Tapa final izquierda o derecha - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-075825-WEB-R.jpg)
Derivación plana - canal DLP de clipaje directo 50x80 - color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075830-WEB-R.jpg)
Unión - canal DLP de clipaje directo 50x80/130 - color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075836-WEB-R.jpg)
Accesorio Soluclip - para canal Mosaic de clipaje directo - color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075805-WEB-R.jpg)
Tapa final izquierda o derecha - canal DLP de clipaje directo 50x80 - color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075833-WEB-R.jpg)
Unión de tapa - canal DLP de clipaje directo 50x80/130 - color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075835-WEB-R.jpg)
Junta de tapa - an. 45 - canal DLP de clipaje directo 50x80/130 - color gris
Sin IVA