Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Calidad del material
-
Método de montaje de las tapas
-
Número de partes superiores
-
Método de montaje de las tapas
-
Calidad del material
-
Número de partes superiores
-
Partes superiores incluidas
-
Anchura de la cubierta 1
-
Longitud
-
Anchura de la cubierta 2
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Tratamiento de superficie
-
Simétrico
-
Symmetric
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Dirección
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Forma de construcción rectangular
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Con película protectora
-
Con película protectora
-
Número de particiones conectables
-
Con abrazadera de cable
-
Ejecución de pared posterior (interior)
-
Con conector de conducto
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/010427-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 010427
Canal DLP monobloc 50x150 - 2 tapa de 65mm - L. 2m - Blanco
50,44 €
/
metro
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010655_pw_96705.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 010655
Ángulo plano 90° - DLP monobloc 50x150 - Blanco
46,53 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010632_pw_95534.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 010632
Tabique para Ángulo exterior de 60° a 120° - DLP monobloc alt. 50mm- Blanco
9,55 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010611_pw_95533.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 010611
Tabique para Ángulo interior de 80° a 100° - DLP monobloc alt. 50 y 65mm- Blanco
6,74 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.