Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Anchura de cubierta
-
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos
-
Material
-
Apto para
-
Calidad del material
-
Método de montaje de las tapas
-
Calidad del material
-
Número de partes superiores
-
Número de partes superiores
-
Calidad del material
-
Partes superiores incluidas
-
Forma
-
Anchura de la cubierta 1
-
Longitud
-
Ángulo
-
Tratamiento de superficie
-
Simétrico
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Dirección
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Forma de construcción rectangular
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Con película protectora
-
Con película protectora
-
Número de particiones conectables
-
Recubrimiento de junta
-
Con abrazadera de cable
-
Ejecución de pared posterior (interior)
-
Con conector de conducto
-
Anchura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
LEGRAND
DLPE
REF. 010476
Canal DLP monobloc 65x195 - 1 tapa de 180mm - L. 2m - Blanco
64,97 €
/
metro
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
DLPE
REF. 010793
Ángulo plano 90° - DLP monobloc 65x195 - Blanco
59,36 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
DLPE
REF. 010707
Tapa final izquierda o derecha - DLP monobloc 65x195 - Blanco
8,94 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
DLPE
REF. 010806
Junta de tapa de 180mm - para DLP monobloc - Blanco
6,01 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.