Pasar al contenido principal
Logo print

Canal DLP monobloc 35x105 - 1 tapa de 85mm - L. 2m - Blanco

DLPE LEGRAND

Canal DLP monobloc 35x105 - 1 tapa de 85mm - L. 2m - Blanco

REF. 010463 EAN. 3245060104634

La canalización DLP completamente ensamblada ofrece distribución, protección y derivación de varios cables en una instalación eléctrica (cable de alimentación y/o cable de datos).

Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
25,22 € / metro Embalaje: 20 metro(s)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 105 mm
Profundidad 35 mm
Longitud 2000 mm
Número de partes superiores 1
Partes superiores incluidas Si
Anchura de la cubierta 1 85 mm
Simétrico Si
Forma de construcción rectangular Si
Material Plástico
Calidad del material Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos No
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Color Blanco
Número RAL 9003
Ejecución de pared posterior (interior) Agujereado
Con película protectora Si
Número de particiones conectables 0
Con conector de conducto No
Orificio de montaje en el suelo Si
Método de montaje de las tapas Con separación
Con abrazadera de cable No
Sección transversal útil 2650 mm²
Clase de protección (IP) IP40
Resistencia al impacto IK07
Temperatura de funcionamiento -5-60 °C
Temperatura de almacenamiento -25-60 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Hoja técnica
F00885FR-03.pdf pdf (1.99 Mo)
3 documentos
Certificado
NF 004-601796A (0.42 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01605-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles