-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Versión de la cubierta
-
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos
-
Transparente
-
Material
-
Altura de salida
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Ancho de salida
-
Calidad del material
-
Forma
-
Ángulo
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Mantiene la función en caso de incendio
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Con película protectora
-
Número de particiones fijas
-
Número de particiones conectables
-
Con abrazadera de cable
-
Con conector de conducto
-
Entrega en rollo
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
Canal Fluidquint de 60x100mm para instalaciones de climatización. Longitud 2mt. Color blanco
Sin IVA
Base FLUIDQUINT para canales 60x100 - 2 mts - Color blanco
Sin IVA
Base plana FLUIDQUINT para canales 60x100 - 2 mts - Blanco
Sin IVA
Ángulo plano para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
Sin IVA
Ángulo interior para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
Sin IVA
Ángulo exterior para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
Sin IVA
Pasamuros acodado para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
Sin IVA
Derivación en T para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
Sin IVA
Tapa final para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
Sin IVA
Reducción para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
Sin IVA
Pasamuros recto para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
Sin IVA
Unión para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
Sin IVA