-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos
-
Material
-
Apto para
-
Calidad del material
-
Método de montaje de las tapas
-
Número de partes superiores
-
Método de montaje de las tapas
-
Número de partes superiores
-
Calidad del material
-
Forma
-
Partes superiores incluidas
-
Anchura de la cubierta 1
-
Longitud
-
Anchura de la cubierta 2
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Tratamiento de superficie
-
Simétrico
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Dirección
-
Modelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Forma de construcción rectangular
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Con película protectora
-
Con película protectora
-
Número de particiones conectables
-
Recubrimiento de junta
-
Con abrazadera de cable
-
Ejecución de pared posterior (interior)
-
Con conector de conducto
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
Canal DLP Sin halógenos 190x50 -2 tapas - L. 2m - color blanco
Sin IVA
Ángulo plano 90° - para canal DLP Sin halógenos 190x50 - color blanco
Sin IVA
Ángulo interior - para canal DLP Sin halógenos 190x50 - color blanco
Sin IVA
Ángulo exterior - para canal DLP Sin halógenos 190x50 - color blanco
Sin IVA
Junta de base - para canal DLP Sin halógenos 190x50 - color blanco
Sin IVA
Tapa final - para canal DLP Sin halógenos 190x50 - color blanco
Sin IVA