-
Material
-
Material
-
Flexible
-
Longitud
-
Paso de ranura
-
Anchura de ranura
-
Ejecución de la pared lateral
-
Autoextinguible
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Con parte superior
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
Canal Lina 25 - 80x120mm - L. 2m
Sin IVA
Canaleta Lina25 120x80mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
Canaleta Lina25 100x100mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
Canaleta Lina25 80x100mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
Canaleta Lina25 60x100mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
Canal Lina 25 - 80x80mm - L. 2m
Sin IVA
Canaleta Lina25 80x80mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
Canal Lina 25 - 60x80mm - L. 2m
Sin IVA
Canaleta Lina25 80x60mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
Canaleta Lina25 40x100mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
Canaleta Lina25 60x80mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
Canaleta Lina25 60x60mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
Canaleta Lina25 40x80mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
Canal Lina 25 - 40x60mm - L. 2m
Sin IVA
Canaleta Lina25 60x40mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
Canaleta para cables Lina 25 - 25x80mm - azul 2525 - L. 2m
Sin IVA
Canaleta Lina25 25x60mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
Canaleta Lina25 40x60mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
Canal Lina 25 - 40x40mm - L. 2m
Sin IVA
Canaleta Lina25 40x40mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
Canaleta para cables Lina 25 - 40x25mm - azul 2525 - L. 2m
Sin IVA
Canaleta Lina25 40x25mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
Canal Lina 25 - 40x25mm - L. 2m
Sin IVA
Canaleta Lina25 25x40mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA