-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Tensión de servicio
-
Tensión de servicio
-
Tensión de salida
-
Tensión de salida
-
Tensión de salida
-
Máxima corriente de salida
-
Máxima corriente de salida
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-A
-
Número de puertos USB-A
-
Número de puertos USB-A
-
Número de puertos USB-C
-
Número de puertos USB-C
-
Número de puertos USB-C
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Sin hilos
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Power Delivery
-
Power Delivery
-
Voltaje nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Base cargador USB Power Delivery 3 módulos dos puertos tipo C+C - 65W - Aluminio
Sin IVA
Base cargador USB Power Delivery 3 módulos dos puertos tipo C+C - 65W - Negro mate
Sin IVA
Base cargador USB Power Delivery 3 módulos dos puertos tipo C+C - 65W - Blanco
Sin IVA
Base cargador USB Power Delivery 2 módulos puerto único tipo C - 45W - Aluminio
Sin IVA
Base cargador USB Power Delivery 2 módulos puerto único tipo C - 45W - Negro mate
Sin IVA
Base cargador USB Power Delivery 2 módulos dos puertos tipo C+C - 30W - Aluminio
Sin IVA
Base cargador USB Power Delivery 2 módulos dos puertos tipo C+C - 30W - Negro mate
Sin IVA
Base cargador USB 2 módulos dos puertos tipo A+C - 3A - 15W - Aluminio
Sin IVA
Base cargador USB Power Delivery 2 módulos puerto único tipo C - 45W - Blanco
Sin IVA
Base cargador USB Power Delivery 2 módulos dos puertos tipo C+C - 30W - Blanco
Sin IVA
Base cargador USB 2 módulos dos puertos tipo C+C - 3A - 15W - Aluminio
Sin IVA
Base cargador USB 2 módulos dos puertos tipo C+C. 3A. 15W. Negro mate
Sin IVA
Base cargador USB Power Delivery 2 módulos. Puerto único tipo C. 30W. Negro mate
Sin IVA
Base cargador USB Power Delivery 2 módulos. Puerto único tipo C. 30W. Aluminio
Sin IVA
Base cargador USB 2 módulos dos puertos tipo A+C - 3A - 15W - Blanco
Sin IVA
Base cargador USB Power Delivery 2 módulos. Puerto único tipo C. 30W. Blanco
Sin IVA
Base cargador USB 2 módulos dos puertos tipo C+C - 3A - 15W - Blanco
Sin IVA
Base cargador USB 1 módulo dos puertos tipo A+A. 3A 15W. Color aluminio
Sin IVA
Base cargador USB 1 módulo dos puertos tipo A+A. 3A 15W. Negro mate
Sin IVA
Base cargador USB 1 módulo dos puertos tipo A+C. 3A 15W. Color aluminio
Sin IVA
Base cargador USB 1 módulo dos puertos tipo A+C. 3A 15W. Negro mate
Sin IVA
Base cargador USB 1 módulo dos puertos tipo C+C. 3A 15W. Color aluminio
Sin IVA
Base cargador USB 1 módulo dos puertos tipo C+C. 3A 15W. Negro mate
Sin IVA
Base cargador USB Power Delivery 1 módulo puerto único tipo C. 20 W. Color aluminio
Sin IVA