Pasar al contenido principal
Logo print

Cartucho de recambio- limitadores de sobretensión ref. 0 039 51/53

Limitadores / Guardamotores LEGRAND

Cartucho de recambio- limitadores de sobretensión ref. 0 039 51/53

REF. 003954 EAN. 3245060039547

Cartuchos de repuesto - T2/12 kA ref. 0 039 51/53.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
116,17 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de red IT No
Tipo de red TN Si
Tipo de red TN-C Si
Tipo de red TN-C-S Si
Tipo de red TN-S No
Tipo de red TT No
Tipo de red: otros Si
Corriente nominal de descarga (8/20) 10 kA
Voltaje nominal CA 230 V
Tensión continua máxima CA 275 V
Nivel de protección 1.2 kV
Fusible de respaldo integrado No
Tamaño de construcción 1 separación modular
Con contacto de telecomunicación No
Señalización en el dispositivo Óptico
Clase de prueba tipo 2 Si
Clase de protección (IP) IP20
Anchura 35.6 mm
Altura 44 mm
Profundidad 54.5 mm
Resistencia al impacto IK05
Temperatura de funcionamiento -10-40 °C
Temperatura de almacenamiento -20-70 °C
Voltaje nominal 220-230 V
Frecuencia 50-60 Hz
Sentido del suministro eléctrico Por arriba
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Color Gris
Número RAL 7035
Libre de halógenos No
Método de conexión No aplicable
Capacidad de los bornes 6-6 mm²
Tipo de conexión Cable
Espacio de la etiqueta/área de impresión Si

Documentación

1 documento
Guía técnica
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR_705325 (0.71 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2014-004-v1-fr.pdf pdf (0.97 Mo)
Certificado
NF-NF012_1865 (0.88 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles
Detalles