-
Contador de energía reactiva
-
Contador de energía reactiva
-
Cuentarrevoluciones
-
Medidor de frecuencia
-
Medidor de frecuencia
-
Contador de impulsos
-
Contador de impulsos
-
Voltímetro
-
Voltímetro
-
Medidor de potencia activa
-
Medidor de potencia activa
-
Amperímetro
-
Amperímetro
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412053-LEGRAND-1000.jpg)
Central de medida EMDX³ Premium - salida por impulsos y Modbus RS485 - 96x96mm - Pantalla LCD
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412051-LEGRAND-1000.jpg)
Central de medida EMDX³ modular - salida por impulsos y Modbus RS485 - 4 módulos - Pantalla LCD
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412058-LEGRAND-1000.jpg)
Módulo de temperatura EMDX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412052-LEGRAND-1000.jpg)
Central de medida EMDX³ Access - salida por impulsos y Modbus RS485 - 96x96mm - Pantalla LCD
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412057-LEGRAND-1000.jpg)
Módulo con dos entradas y dos salidas EMDX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-412045-WEB-R.jpg)
Central de medida EMDX³ Basic modular - salida por impulsos y Modbus RS485 - 4 módulos - Pantalla LCD
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-412047-WEB-R.jpg)
Central de medida EMDX³ Basic multifunción- salida por impulsos y Modbus RS485 - 96x96x60mm - Pantalla LCD
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412060-LEGRAND-1000.jpg)
Módulo con dos salidas analógicas EMDX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412055-LEGRAND-1000.jpg)
Módulo de comunicación Modbus RS485 EMDX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412059-LEGRAND-1000.jpg)
Módulo de impulsos de salida para conteo de energía EMDX³
Sin IVA