![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-134100-WEB-R.jpg)
Cerradura Practibox S
Practibox S
LEGRAND
Cerradura Practibox S
REF. 134100
EAN.
3414971457935
La cerradura con llave Practibox S se puede montar en todos los tamaños de cajas de empotrar o de superficie.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1122
19,06 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de mango | Llave |
---|---|
Mordaza | No |
Cerradura con candado | No |
Cerradura falleba (tres puntos de cierre) | No |
Tipo de cierre | Cilindro |
Anchura | 101 mm |
---|---|
Altura | 89 mm |
Profundidad | 22 mm |
Color | Otros |