-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Ejecución como adaptador de barra colectora
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Ejecución como dispositivo incorporado
-
Apto para altura de caja
-
Flexible
-
Longitud
-
Modelo
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Altura
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-404602-WEB-R.jpg)
Chasis VX³ IS - para armario fondo 975mm - con soporte tapas cubrebornas
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404600-LEGRAND.jpg)
Chasis VX³ IS - para armario fondo 725mm - con soporte tapas cubrebornas
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404606-LEGRAND-1000.jpg)
Barra aluminio VX³ IS - 2000A - alt. 1800mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404604-LEGRAND-1000.jpg)
Barra aluminio VX³ IS - 1250A - alt. 1800mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020856-LEGRAND-1000.jpg)
Marco soporte tapas cubrebornas XL³ 4000 - fijo - armario ancho 975mm con celda - Alt. 2200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020855-LEGRAND.jpg)
Marco para tapas cubrebornas XL³ 4000/6300 - fijo - armario ancho 725 o 975mm - Alt. 2200mm
Sin IVA