Pasar al contenido principal
Logo print

Chasis modular para componer - Placa frontal modular de plástico alt. 150 an. 500 con carril

Armarios industriales LEGRAND

Chasis modular para componer - Placa frontal modular de plástico alt. 150 an. 500 con carril

REF. 433050 EAN. 3414971980549

Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
68,03 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Altura 150 mm
Anchura 500 mm
Profundidad 127 mm
Número de carriles DIN 1
Número de subdivisiones por carril DIN 19
Tipo de cobertura Ventana de visualización
Con terminales N-PE No
Con cubierta Si
Con placa de montaje No

Documentación

8 documentos
Manual de uso
LE12215AA-01.pdf pdf (16.62 Mo)
Hoja técnica
F00635FR-04.pdf pdf (3.05 Mo)
Hoja técnica
F00635EN-04.pdf pdf (3.02 Mo)
Hoja técnica
F02118FR-03.pdf pdf (5.41 Mo)
Hoja técnica
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Hoja técnica
F00095FR-14.pdf pdf (4.44 Mo)
Hoja técnica
F00890EN-06.pdf pdf (5.74 Mo)
Hoja técnica
F00890FR-06.pdf pdf (5.71 Mo)
1 documento
3D Autocad
433050.dwg dwg (0.16 Mo)