Chasis modular para componer - Placa frontal de plástico completa alt. 300 an. 500mm
Armarios industriales
LEGRAND
Chasis modular para componer - Placa frontal de plástico completa alt. 300 an. 500mm
REF. 433063
EAN.
3414971980631
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
75,58 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 300 mm |
---|---|
Anchura | 500 mm |
Profundidad | 127 mm |
Número de carriles DIN | 0 |
Número de subdivisiones por carril DIN | 0 |
Tipo de cobertura | Cerrado |
---|---|
Con terminales N-PE | No |
Con cubierta | Si |
Con placa de montaje | No |
Documentación
8 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN