Chasis modular para componer placa de montaje de potencia para armarios Atlantic y Marina an. 800
Armarios industriales
LEGRAND
Chasis modular para componer placa de montaje de potencia para armarios Atlantic y Marina an. 800
REF. 433046
EAN.
3414971980532
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
297,27 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 250 mm |
---|---|
Anchura | 800 mm |
Profundidad | 127 mm |
Número de carriles DIN | 0 |
Número de subdivisiones por carril DIN | 0 |
Tipo de cobertura | Con muesca |
---|---|
Con terminales N-PE | No |
Con cubierta | Si |
Con placa de montaje | Si |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN