Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Material
-
Flexible
-
Longitud
-
Paso de ranura
-
Modelo
-
Anchura de ranura
-
Ejecución de la pared lateral
-
Autoextinguible
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Con parte superior
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020470_pw_141919.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020470
Soporte fijación de canal Lina 25 (2) - XL³ 800/4000 - 36 módulos
38,84 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020470_pw_141919.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020570
Soporte fijación de canal Lina 25 (2) - XL³ 800/4000 - 24 módulos
37,12 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036213-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Lina 25
REF. 036213
Canal Lina 25 - 80x60mm - L. 2m
28,99 €
/
metro
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036212-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Lina 25
REF. 036212
Canal Lina 25 - 60x60mm - L. 2m
24,39 €
/
metro
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.