-
Tipo de montaje
-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Transparente
-
Dirección de montaje
-
Dirección de montaje
-
Material
-
Apto para gamas modulares de interruptores
-
Número de unidades horizontales
-
Calidad del material
-
Número de unidades verticales
-
Forma
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para conducto bajo el suelo
-
Apto para conducto de instalación de dispositivo
-
Apto para instalación incorporada
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Con marco de cubierta
-
Montaje empotrado
-
Acabado de superficie
-
Con entrada de conducto
-
Número RAL (similar)
-
Con entrada de cable
-
Con entrada de prensaestopas
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tapa abatible
-
Resistente a los impactos
-
Anchura de montaje
-
Anchura de montaje
-
Anchura de montaje
-
Altura de la instalación
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Especie de madera en latín
-
Certificación de la madera (lista)
-
Zona climática de la procedencia de la madera
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Soporte del cable
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Tapa protegida con IP55 de color gris - 4 módulos - Para Classia
Sin IVA
Caja Idrobox con IP55 de color gris - 4 módulos - Para Classia
Sin IVA
Caja Idrobox con IP55 de color gris - 3 módulos - Para Classia
Sin IVA
Tapa protegida con IP55 de color gris - 2 módulos - Para Classia
Sin IVA
Tapa protegida con IP55 de color gris - 3 módulos - Para Classia
Sin IVA
Caja Idrobox con IP55 de color gris - 1 módulo - Para Classia
Sin IVA
Caja Idrobox con IP55 de color gris - 2 módulos - Para Classia
Sin IVA
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 4 módulos - Para Classia
Sin IVA
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 3 módulos - Para Classia
Sin IVA
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 1 módulo - Para Classia
Sin IVA
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 2 módulos - Para Classia
Sin IVA