Clavija inversora de fase P17. 3P+N+T, 16A, 380/415V~, IK09, IP44. Color rojo
Green'Up
LEGRAND
Clavija inversora de fase P17. 3P+N+T, 16A, 380/415V~, IK09, IP44. Color rojo
REF. 057441
EAN.
3245060574413
Clavija inversora de fase P17. 3P+N+T, 16A, 380/415V~, IP44, IK09. Clavijas aéreas que permiten cambiar el sentido de rotación de un motor eléctrico trifásico. Poliamida 6. Autoextinguible: 850 ºC (partes activas) / 650 ºC (cuerpo). Rojo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
39,80 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Amperaje IEC | 16 A |
---|---|
Número de polos | 5 |
Tensión según EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rojo |
Posición de la hora del reloj | 6 h |
Color característico | Rojo |
Número RAL | 3000 |
Inversor de fases | Si |
Clase de protección (IP) | IP44 |
---|---|
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
Entrada de cable | Tuerca de casquillo |
Dirección de conexión | Recto |
Material | Plástico |
Ejecución militar | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN