Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Calidad del material
-
Dirección de conexión
-
Dirección de conexión
-
Sistema de conexión
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Clase de protección (IP)
-
Color
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050316-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Bases y clavijas
REF. 050316
Clavija 2P+T 1 6A Salida cable lateral . Blanco
3,28 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-050188-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Bases y clavijas
REF. 050188
Clavija 2P+T 16A. Salida cable lateral. Diseño compacto. Color blanco
3,28 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-050187-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Bases y clavijas
REF. 050187
Clavija 2P+T 16A. Salida cable recta. Diseño compacto. Color blanco
3,22 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/050315-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Bases y clavijas
REF. 050315
Clavija 2P+T 1 6A Salida cable recta . Blanco
3,22 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.