Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/050252-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Bases y clavijas
REF. 050252
Clavija 2P+T 16A IP20 con anillo tirador, salida lateral. Material caucho de gran resistencia
15,95 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050340-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Bases y clavijas
REF. 050340
Clavija 2P+T 16A. IP44, con prensaestopas
12,05 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-050196-WEB-.jpg)
LEGRAND
Bases y clavijas
REF. 050196
Clavija 2P+T 16A IP44 material caucho de gran resistencia
7,97 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/050342-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Bases y clavijas
REF. 050342
Clavija 2P+T 16A IP44 material caucho de gran resistencia
7,97 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.