Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Amperaje IEC
-
Amperaje IEC
-
Material
-
Tensión según EN 60309-2
-
Posición de la hora del reloj
-
Dirección de conexión
-
Color característico
-
Sistema de conexión
-
Inversor de fases
-
Entrada de cable
-
Ejecución militar
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Grado de protección (IP)
-
Número RAL

LEGRAND
Green'Up
REF. 555629
Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+N+T. 125A. 380/415 V. IP66/67
160,03 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
Green'Up
REF. 555628
Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+T. 125A. 380/415 V. IP66/67
152,50 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
Green'Up
REF. 555529
Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415V~, IP66/67
69,24 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
Green'Up
REF. 555528
Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+T, 63A, 380/415V~, IP66/67
64,80 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.