-
Interruptor inalámbrico a ras
-
Tipo de montaje
-
Interruptor inalámbrico en superficie
-
Suministro de corriente
-
Suministro de corriente
-
Cubierta de protección del teclado
-
Con radio transmisor de mano
-
Con dispositivo de codificación de radio
-
Alcance
-
Radiofrecuencia
-
Sistema de códigos secuencial
-
Sistema de códigos secuencial
-
Longitud del código (Bit)
-
Número de comandos
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Depth
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Consumo en modo de espera
-
Neutro obligatorio
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Designación IEC
-
Designación IEC
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Estado de la batería
-
Número de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Objeto conectado
-
Método de operación
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Medio de programación
-
Con comando por voz
-
Programable
-
Interoperabilidad del protocolo de conexión
-
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet
-
Asistentes de voz compatibles
-
Asistentes de voz compatibles
-
Asistentes de voz compatibles
-
Nombre de la aplicación
-
Función de uso del producto
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-741838L-WEB-F.jpg)
Interruptor inalámbrico para persianas sin pilas Valena Next with Netatmo - Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-741868L-WEB-R.jpg)
Interruptor inalámbrico para persianas sin pilas Valena Next with Netatmo - Dark
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-741808L-WEB-R.jpg)
Interruptor inalámbrico para persianas sin pilas Valena Next with Netatmo - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-741838-WEB-F.jpg)
Interruptor inalámbrico para persianas Valena Next with Netatmo - Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-741868-WEB-F.jpg)
Interruptor inalámbrico para persianas Valena Next with Netatmo - Dark
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-741808-WEB-F.jpg)
Interruptor inalámbrico para persianas Valena Next with Netatmo - Blanco
Sin IVA